把手  DIN 99

EH 24470.

您的选择导致 22 打击

版本
相片 
材质 
l1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
6 mm
品项品号.:
24470.0105
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 钢 
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2 H7: 6 mm
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 重量: 16 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
24470.0106
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 钢 
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 重量: 37 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24470.0108
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 钢 
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 73 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24470.0110
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 钢 
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 重量: 140 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
16 mm
品项品号.:
24470.0112
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 钢 
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 重量: 282 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
20 mm
品项品号.:
24470.0116
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 钢 
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 30 mm
  • d1: 25 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • 重量: 553 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
24 mm
品项品号.:
24470.0120
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 钢 
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 40 mm
  • d1: 32 mm
  • d2 H7: 24 mm
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • 重量: 1096 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24470.0305
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 钢 
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 重量: 17 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24470.0306
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 钢 
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 重量: 38 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24470.0308
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 钢 
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 74 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
24470.0310
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 钢 
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 重量: 142 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
24470.0312
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 钢 
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 重量: 297 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
160 mm
d2 [mm]:
M20
品项品号.:
24470.0316
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 钢 
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • a: 12,5 mm
  • b: ~ 31 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: M20
  • d3: 40 mm
  • h: ~ 75,7 mm
  • 重量: 574 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
钢,染黑 
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
品项品号.:
24470.0320
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 钢 
  • l1: 200 mm
  • l2: ~ 190 mm
  • a: 18 mm
  • b: ~ 41 mm
  • d1: 32 mm
  • d2: M24
  • d3: 50 mm
  • h: ~ 97 mm
  • 重量: 1140 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
8 mm
品项品号.:
24470.0206
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 不锈钢   
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12 mm
  • d1: 10 mm
  • d2 H7: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 重量: 37 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
24470.0208
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 不锈钢   
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 14,5 mm
  • d1: 13 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 73 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 平滑孔, 型式 L 
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
12 mm
品项品号.:
24470.0210
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 平滑孔, 型式 L  – 相片  1, 不锈钢   
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 18,5 mm
  • d1: 16 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 重量: 140 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
品项品号.:
24470.0405
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 不锈钢   
  • l1: 50 mm
  • l2: ~ 48 mm
  • a: 4 mm
  • b: ~ 9,5 mm
  • d1: 8 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • h: ~ 24 mm
  • 重量: 17 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
品项品号.:
24470.0406
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 不锈钢   
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • a: 5 mm
  • b: ~ 12,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • h: ~ 30,5 mm
  • 重量: 38 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
品项品号.:
24470.0408
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 不锈钢   
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • a: 6 mm
  • b: ~ 15 mm
  • d1: 13 mm
  • d2: M10
  • d3: 20 mm
  • h: ~ 38 mm
  • 重量: 74 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
24470.0410
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 不锈钢   
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • a: 7,5 mm
  • b: ~ 19 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M12
  • d3: 25 mm
  • h: ~ 47 mm
  • 重量: 142 g
show article view
把手 
版本:
斜的,有 螺纹孔, 型式 N 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
l1 [mm]:
125 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
24470.0412
CAD
文件
把手 
  • 斜的,有 螺纹孔, 型式 N  – 相片  2, 不锈钢   
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • a: 10 mm
  • b: ~ 25 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: M16
  • d3: 32 mm
  • h: ~ 59,5 mm
  • 重量: 297 g
show article view
把手 

材质 

  • 钢,染黑 
  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24470. 把手  – DIN 99
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息