调整式把手  轴向由不锈钢轴承,带螺丝

EH 24420.

调整式把手具有不锈钢入子,适合多种应用,例如:医疗环境,化学工厂等。

轴向轴承的优点:

降低表面的磨擦力,具有双倍夹持力量.

固定表面位置保护工件.

较高的预压力,例:牙部,可以减少设定. 

您的选择导致 22 打击

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24420.1030
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 96 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24420.1050
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 99 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
品项品号.:
24420.1130
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 148 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
品项品号.:
24420.1150
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 152 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
品项品号.:
24420.1230
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 227 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
品项品号.:
24420.1250
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 239 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1330
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 404 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1346
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 419 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1350
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 420 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1364
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 430 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1384
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 444 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24420.1032
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 96 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
27 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24420.1052
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 27 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 34,5 mm
  • h2: 50 mm
  • h3: 3 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 99 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21 mm
l2 [mm]:
74 mm
品项品号.:
24420.1132
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 21 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 148 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
品项品号.:
24420.1152
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 重量: 152 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
l2 [mm]:
89 mm
品项品号.:
24420.1232
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 227 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
89 mm
品项品号.:
24420.1252
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 25 mm
  • d2: M10
  • l1: 47 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 46,5 mm
  • h2: 66 mm
  • h3: 4 mm
  • l2: 89 mm
  • 重量: 239 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1332
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 34 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 404 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1348
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 50 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 419 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
57 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1352
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 57 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 420 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1366
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 65 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 430 g
show article view
调整式把手 
颜色:
黑色
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24420.1386
CAD
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 30 mm
  • d2: M12
  • l1: 85 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 56,5 mm
  • h2: 82 mm
  • h3: 5 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 444 g
show article view
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌压铸,塑料涂装,橙色 (接近色号 RAL 2004),无光泽 
  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

内部零件

  • 不锈钢   

螺丝 

  • 不锈钢   

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24420. 调整式把手  – 轴向由不锈钢轴承,带螺丝
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Adjustable Clamping Levers
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。