24400.0034 - 调整式把手 
有母牙  

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

這項商品 24400.0034 - 调整式把手  有母牙   / (d1: 13 mm, d2: M3) 為商品項目的相對應商品 调整式把手  有母牙   (EH 24400.)

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ≥ [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
黑色
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M3
l2 [mm]:
30 mm
t ≥ [mm]:
≥ 7 mm
品项品号.:
24400.0034
文件
调整式把手 
  • 黑色
  • d1: 13 mm
  • d2: M3
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3,5 mm
  • h4: 30,5 mm
  • l2: 30 mm
  • t: ≥ 7 mm
  • 重量: 26 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

螺纹零件

  • 钢,涂黑,质量 5 

内部零件

  • 钢、染黑、品质 5.8

注意事项

牙部可以交换。

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24400.0034
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。