调整式把手  有螺丝  

EH 24400.

Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

您的选择导致 145 打击

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24400.0671
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 63 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 386 g
show article view
调整式把手 
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
品项品号.:
24400.0681
CAD
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • 重量: 407 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0043
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 36 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0053
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 36 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0063
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 37 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0073
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 38 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0083
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 38 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0088
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 39 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0133
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 37 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0143
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 37 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0153
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 39 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0163
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 41 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0173
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 40 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0183
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 41 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
品项品号.:
24400.0193
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • 重量: 43 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0223
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 72 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0233
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 72 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0243
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 74 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0253
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 74 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0263
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 76 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0273
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 76 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0283
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M6
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 80 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0333
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 16 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 74 g
show article view
调整式把手 
颜色:
银 
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
品项品号.:
24400.0343
CAD
文件
调整式把手 
  • 银 
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • 重量: 76 g
show article view
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌压铸,塑料涂装,橙色 (接近色号 RAL 2004),无光泽 
  • 锌压铸, 表面涂装, 银色, 类似 RAL 9006, 雾面
  • 锌合金压铸、塑料涂层、 黑色,近似 RAL 9005﹐亚光结构

内部零件

  • 钢、染黑、品质 5.8

螺丝 

  • 钢、染黑、品质 5.8

注意事项

螺丝可以替换。

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24400. 调整式把手  – 有螺丝  
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。