24420.1110 - 调整式把手 
不锈钢推力轴承,内螺纹

调整式把手具有不锈钢入子,适合多种应用,例如:医疗环境,化学工厂等。

轴向轴承的优点:

降低表面的磨擦力,具有双倍夹持力量.

固定表面位置保护工件.

较高的预压力,例:牙部,可以减少设定. 

這項商品 24420.1110 - 调整式把手  不锈钢推力轴承,内螺纹 / (d1: 22 mm, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 调整式把手  不锈钢推力轴承,内螺纹 (EH 24420.)

颜色
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
颜色:
橘色 
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
74 mm
品项品号.:
24420.1110
文件
调整式把手 
  • 橘色 
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • t1 min : 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • 重量: 135 g
调整式把手 

材质 

把手

  • 锌压铸,塑料涂装,橙色 (接近色号 RAL 2004),无光泽 

螺纹零件

  • 不锈钢   

内部零件

  • 不锈钢   

操作

藉由举起控制杆,锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时,细齿将自动重新啮合。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 24420.1110
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Adjustable Clamping Levers
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。