- 银
- d1: M6
- d2: 9 mm
- l1: 45 mm
- l2: 90 mm
- b: 19 mm
- h1: 12 mm
- h2: 13,3 mm
- h3: 0,8 mm
- h4: 6,5 mm
- WS : 4 mm
- 荷重能力 max. : 500 N
- 重量: 94 g
show article view
- 黑色
- d1: M6
- d2: 9 mm
- l1: 45 mm
- l2: 90 mm
- b: 19 mm
- h1: 12 mm
- h2: 13,3 mm
- h3: 0,8 mm
- h4: 6,5 mm
- WS : 4 mm
- 荷重能力 max. : 500 N
- 重量: 94 g
show article view
- 银
- d1: M8
- d2: 14 mm
- l1: 65 mm
- l2: 130 mm
- b: 25,2 mm
- h1: 14 mm
- h2: 15,8 mm
- h3: 0,8 mm
- h4: 9 mm
- WS : 5 mm
- 荷重能力 max. : 1000 N
- 重量: 225 g
show article view
- 黑色
- d1: M8
- d2: 14 mm
- l1: 65 mm
- l2: 130 mm
- b: 25,2 mm
- h1: 14 mm
- h2: 15,8 mm
- h3: 0,8 mm
- h4: 9 mm
- WS : 5 mm
- 荷重能力 max. : 1000 N
- 重量: 225 g
show article view
材质
把手
- 新, 银色, 类似RAL 9006
- 锌压铸,黑色 RAL 9005
内部零件
螺丝
符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。