U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。
这些由玻璃纤维增强塑料制成的U型取手具有人体工程学,稳定的构造以及简单而永恒的设计。
這項商品 24320.0050 - U型取手 塑胶 前端固定 / 黑色 (l1 ±0,5: 235 mm, d1: 10,5 mm, b: 30 mm) 為商品項目的相對應商品 U型取手 塑胶 前端固定 (EH 24320.)
把手
前侧装置把手。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers