U型取手 适用于前固定 

EH 24300.

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些U型取手的特点是符合人体工程学的外形设计,具有很高的稳定性,并且其设计简单而永恒。

您的选择导致 30 打击

版本
材质 
b [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
stainless steel, dull blasted
材质 :
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
112 mm
h1 [mm]:
49 mm
品项品号.:
24300.0511
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 112 mm
  • l2: 124 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 49 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 適合於螺栓: M5
  • 重量: 258 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
材质 :
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
51 mm
品项品号.:
24300.0521
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 適合於螺栓: M5
  • 重量: 293 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
材质 :
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
20 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
51 mm
品项品号.:
24300.0531
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted
  • b: 20 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 13 mm
  • d: 5,4 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 19 mm
  • r: 13 mm
  • 適合於螺栓: M5
  • 重量: 345 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
材质 :
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
128 mm
h1 [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0655
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 128 mm
  • l2: 140 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • 適合於螺栓: M6
  • 重量: 455 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
材质 :
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0665
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 160 mm
  • l2: 172 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • 適合於螺栓: M6
  • 重量: 542 g
show article view
U型取手
版本:
stainless steel, dull blasted
材质 :
stainless steel, dull blasted
b [mm]:
26 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
57 mm
品项品号.:
24300.0675
CAD
文件
U型取手
  • stainless steel, dull blasted
  • b: 26 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • l2: 216 mm
  • a: 17 mm
  • d: 6,4 mm
  • h1: 57 mm
  • h2: 17 mm
  • r: 19 mm
  • 適合於螺栓: M6
  • 重量: 651 g
show article view
U型取手

材质 

把手

  • 铝,明亮的,防滑研磨 
  • 铝,烤漆,黑色 RAL 9005
  • stainless steel, dull blasted

组装 

前侧装置把手。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24300. U型取手 – 适用于前固定