U型取手 附支撑华司 

EH 24310.

U型把手用于例如机门,家具门,橱柜门,抽屉和抽屉单元上。

这些圆形U形取手的特点是符合人体工程学原理,稳定的构造以及简单而永恒的设计。

您的选择导致 49 打击

材质 
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305,钝化喷砂  
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
品项品号.:
24310.0670
CAD
文件
U型取手
  • 不锈钢   
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t min : 12 mm
  • 重量: 183 g
show article view
U型取手

材质 

把手

  • 钢,镀铬 
  • 钢,塑料涂装,黑色
  • 不锈钢 1.4305,钝化喷砂  

轴承垫片

  • PUR 塑料,黑色,有填补螺纹 
  • 不锈钢   

组装 

在工作端装置

温度范围最高至 + 100 °C.

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 24310. U型取手 – 附支撑华司 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
请选择一个变体(订单表选项卡中的产品编号)以获取完整和详细的合规信息