此版本的销是可移动的,且被弹簧固定。
這項商品 24500.0013 - Tommy 螺丝 DIN 6306 有移动梢 / 无推力衬垫, 型式 D (d1: M12, l1: 60 mm) 為商品項目的相對應商品 Tommy 螺丝 DIN 6306 有移动梢 (EH 24500.)
用于推力衬垫 DIN 6311 类型S的推力点 ,EH 22560
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers