1990.104 - 联结器 
模组化的,气动操作的,强化的 

夹持力  [N]
中心准确度  - < [mm]
松开压力  [bar]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
夹持力  [N]:
10000 N
中心准确度  < [mm]:
< 0,01 mm
松开压力  [bar]:
6 bar
品项品号.:
1990.104
文件
联结器 
  • 夹持力 : 10000 N
  • 中心准确度 : < 0,01 mm
  • 松开压力 : 6 bar
  • 重量: 4 kg
联结器 

材质 

本体

  • 钢,表面硬化,研磨 

控制单元

  • 铝 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1990.104
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Zero-Point 夹持系统 
分类:
产品描述
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

不符合 RoHS

不符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。