1120.300 - 角形推板 

系统 
b [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
b [mm]:
37 mm
l1 [mm]:
67 mm
h1 [mm]:
90 mm
品项品号.:
1120.300
文件
角形推板 
  • 系统 : V70
  • b: 37 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 70 mm
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 770 g
角形推板 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1120.300
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性