- 系统 : V40
- b: 24,5 mm
- l1: 42 mm
- l2: 20 mm
- h1: 52 mm
- h2: 10,5 mm
- h3: 20 mm
- h4: 40 mm
- 螺丝用 : M8
- y: 8 mm
- 重量: 167 g
show article view
- 系统 : V40
- b: 38 mm
- l1: 42 mm
- l2: 20 mm
- h1: 52 mm
- h2: 10,5 mm
- h3: 20 mm
- h4: 40 mm
- 螺丝用 : M8
- y: 8 mm
- 重量: 303 g
show article view
- 系统 : V70
- b: 37 mm
- l1: 67 mm
- l2: 35 mm
- h1: 90 mm
- h2: 20 mm
- h3: 35 mm
- h4: 70 mm
- 螺丝用 : M12
- y: 12 mm
- 重量: 770 g
show article view
- 系统 : V70
- b: 66 mm
- l1: 67 mm
- l2: 35 mm
- h1: 90 mm
- h2: 20 mm
- h3: 35 mm
- h4: 70 mm
- 螺丝用 : M12
- y: 12 mm
- 重量: 1501 g
show article view
规格表 EH 1020.300 - EH 1121.500 角形推板