1113.600 - 夹持棒 

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
1113.600
文件
夹持棒 
  • 系统 : V70
  • l1: 140 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • 数量 n: 2
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1604 g
夹持棒 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1113.600
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性