夹持棒 

EH 1013.600 - EH 1113.800

您的选择导致 6 打击

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
h1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
l1 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
1013.600
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : V40
  • l1: 80 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 数量 n: 1
  • 螺丝用 : M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 288 g
show article view
夹持棒 
系统 :
V40
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
1013.700
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : V40
  • l1: 120 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 数量 n: 2
  • 螺丝用 : M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 443 g
show article view
夹持棒 
系统 :
V40
l1 [mm]:
160 mm
b1 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
30 mm
品项品号.:
1013.800
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : V40
  • l1: 160 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 10,3 mm
  • b3: 18 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 40 mm
  • 数量 n: 3
  • 螺丝用 : M8
  • y: 8 mm
  • 重量: 577 g
show article view
夹持棒 
系统 :
V70
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
1113.600
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : V70
  • l1: 140 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • 数量 n: 2
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 1604 g
show article view
夹持棒 
系统 :
V70
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
1113.700
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : V70
  • l1: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • 数量 n: 4
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 2230 g
show article view
夹持棒 
系统 :
V70
l1 [mm]:
300 mm
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
50 mm
品项品号.:
1113.800
CAD
文件
夹持棒 
  • 系统 : V70
  • l1: 300 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 14,3 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 27,5 mm
  • l3: 35 mm
  • 数量 n: 7
  • 螺丝用 : M12
  • y: 12 mm
  • 重量: 3320 g
show article view
夹持棒 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1013.600 - EH 1113.800 夹持棒 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性