1007.500 - 分隔物  

This mounting element is a system part of the T-slot system.

這項商品 1007.500 - 分隔物   / () 為商品項目的相對應商品 分隔物   (EH 1007.400 - EH 1108.300)

系统 
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
d1 [mm]:
8,5 mm
d2 [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
3 mm
品项品号.:
1007.500
文件
分隔物  
  • 系统 : V40
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 39,5 mm
  • s: 3 mm
  • 重量: 30 g
分隔物  

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1007.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性