1148.200 - V块 

系统 
b1 [mm]
b2 [mm]
d - min  [mm]
d - max.  [mm]
w
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min  [mm]:
14 mm
d max.  [mm]:
44 mm
w:
90°
品项品号.:
1148.200
文件
V块 
  • 系统 : V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 90 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min : 14 mm
  • d max. : 44 mm
  • w: 90°
  • 重量: 328 g
V块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1148.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性