基板 

EH 1002.100

您的选择导致 1 打击

系统 
b1 [mm]
d1 [mm]
T槽数量 

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
V40
b1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
300 mm
T槽数量 :
7 x 7
品项品号.:
1002.100
CAD
文件
基板 
  • 系统 : V40
  • b1: 100 mm
  • d1: 300 mm
  • T槽数量 : 7 x 7
  • 重量: 15 kg
show article view
基板 

材质 

  • 钢,硬化,研磨  

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1002.100 基板 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。