1200.500 - 基板 
V70eco

V70eco基板是进一步开发的V70产品线,并在质量和价格上优化。

它们是与现有的V70 T形槽系统完全兼容。

• 定位孔的公差为 H6 & 槽沟的为 H8。

• 藉由定位孔/或中心槽将基板对齐在加工檯面。

• 100mm 间距的锁附孔。

• 高张力的工具钢。

可用的选项(送货时间约10个工作日):

a)额外的嵌装孔在 63mm 的间距。

b)额外的嵌装孔在 125mm 的间距。

C)外部的停止机构。

D)带有连接环用于 Halder 零点夹持系统。

這項商品 1200.500 - 基板  V70eco / () 為商品項目的相對應商品 基板  V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
零点夹持系统连接环数量 (选项) - - - - - - - - -
T槽数量 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
零点夹持系统连接环数量 (选项) :
4
T槽数量 :
5 x 9
品项品号.:
1200.500
文件
基板 
  • 系统 : V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • 零点夹持系统连接环数量 (选项) : 4
  • T槽数量 : 5 x 9
  • 重量: 92 kg
基板 

材质 

  • 工具钢,高强度

注意事项

特殊要求和较大尺寸可根据需求提供。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1200.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
T-Slot Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性