3555.375 - 手斧
带有皮革手柄,包括高品质皮带袋作为切割保护  

Halder手斧真是大饱眼福!由特殊的热处理钢制成的坚固的全金属设计被锻造成一个整体,并在所有侧面进行了精细研磨和抛光。刀片经过仔细的硬化处理,并磨得很锋利。手工制作的防滑皮革手柄不仅具有出色的外观,而且还吸收水分并在工作完成后再次释放。随着时间的流逝,它会适应手的形状。重量为1,000克,手斧完美平衡,可实现最佳操作。高质量的皮革切割保护装置可防止运输过程中造成伤害。

產品特點:

  • 堅固的全金屬設計,採用特殊的熱處理鋼製成。
  • 各個側面都經過精細研磨和拋光。
  • 1,000克的重量是完美平衡的。
  • 防滑皮革手柄輪廓與手的形狀一致。
  • 包括皮革切割保護。

应用区域

较小木料的砍伐和点燃, 削尖木桩, 粗糙的雕刻任务, 为户外露营、猎人、越野等人士提供的有效户外工具

這項商品 3555.375 - 手斧 带有皮革手柄,包括高品质皮带袋作为切割保护   / () 為商品項目的相對應商品 手斧 带有皮革手柄,包括高品质皮带袋作为切割保护   (EH 3555.)

lbeil [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]
品项品号.
价格 [€]
可用
lbeil [mm]:
370 mm
lspalt [mm]:
90 mm
gewicht [g]:
1000 g
品项品号.:
3555.375
手斧
  • lbeil : 370 mm
  • lspalt : 90 mm
  • 长 x 宽 x 高: 370 mm x 90 mm x 138 mm
  • 重量: 1000 g
  • GTIN: 4030618311959
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

材质 

  • 热处理钢,一体式锻造,每个面精密研磨与抛光.
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 3555.375
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材