SECURAL短槌由于其矩形插入物而成为拐角和边缘的真正专家。中型硬质刀片由聚氨酯制成,可以更换。完美平衡,锤头质量与冲击质量的比率与冲击表面的缓冲特性相结合,可确保最大程度的回弹阻尼。这使用户可以在施加较小的冲击力的同时降低接头的应变。外壳沿纵向焊接,可在锤头和手柄之间提供完美的防断裂连接。
该产品有两种尺寸:680克和1,000克,冲击表面尺寸分别为30 x 40mm和35 x 45mm。
產品特點:
嵌装木层板地板, 窗户与门的结构, 石墙建造, 家俱组装, 接合作业, 板金成形, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 维修, 榫接工作
這項商品 3380.045 - SECURAL 槌子 由一块钢所制作而成的防破坏头和手柄,矩形嵌件 / (长 x 宽: 35 mm x 45 mm) 為商品項目的相對應商品 SECURAL 槌子 由一块钢所制作而成的防破坏头和手柄,矩形嵌件 (EH 3380.)
版本
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。