SECURAL 槌子
由一块钢所制作而成的防破坏头和手柄,矩形嵌件   

EH 3380.

SECURAL短槌由于其矩形插入物而成为拐角和边缘的真正专家。中型硬质刀片由聚氨酯制成,可以更换。完美平衡,锤头质量与冲击质量的比率与冲击表面的缓冲特性相结合,可确保最大程度的回弹阻尼。这使用户可以在施加较小的冲击力的同时降低接头的应变。外壳沿纵向焊接,可在锤头和手柄之间提供完美的防断裂连接。

该产品有两种尺寸:680克和1,000克,冲击表面尺寸分别为30 x 40mm和35 x 45mm。

產品特點:

  • 可更換的矩形和中等硬度的聚氨酯硬質刀片。
  • 允許進行減震和完全非回彈的工作。
  • 重量輕時具有極高的衝擊力。
  • 鎚頭和手柄之間的防斷裂連接非常完美,這要歸功於外殼的縱向焊接。
  • 提供兩種尺寸:680g和1,000g,衝擊表面尺寸分別為30 x 40mm和35 x 45mm。

应用区域

嵌装木层板地板, 窗户与门的结构, 石墙建造, 家俱组装, 接合作业, 板金成形, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 维修, 榫接工作

您的选择导致 2 打击

长 x 宽 [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
长 x 宽 [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
680 g
品项品号.:
3380.040
SECURAL 槌子
  • 长 x 宽: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 300 mm
  • 长 x 宽 x 高: 300 mm x 117 mm x 32 mm
  • 重量: 680 g
  • GTIN: 4030618301844
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
长 x 宽 [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
品项品号.:
3380.045
SECURAL 槌子
  • 长 x 宽: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • 长 x 宽 x 高: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • 重量: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材质 

版本

  • 坚固的钣金外壳附人体工学形橡胶把手 

入子

  • 优力胶,黄色,四方形  
  • 中硬 
  • 噪声抑制  
  • 冲击缓冲   
  • 耐磨  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3380. SECURAL 槌子 – 由一块钢所制作而成的防破坏头和手柄,矩形嵌件   
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SECURAL soft-face mallet
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材