SUPERCRAFT八角锤的管状头部充满了钢丸。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。而且,与普通钢槌相比,SUPERCRAFT八角锤可以大大提高安全性,减少接头应力并降低噪音。
刀片具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它们具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。
符合人体工程学的形状,上光漆和超稳定的胡桃木手柄非常坚固,具有减振效果。手柄保护套充当过击保护器。铝制楔子和安全销确保了牢固的手柄-头部连接。耐磨粉末涂层可防止腐蚀。手柄和插入件是可更换的。此版本提供三种尺寸:总重量为4,410g的D80mm,总重量为7,050g的D100mm和总重量为9,300g的D100mm。
產品特點:
厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 混凝土模板, 鹰架结构, 帐篷结构, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 整平作业, 安装作业, 更换被刺破的轮胎
這項商品 3366.107 - SUPERCRAFT 大槌 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 / (Ø: 100 mm, 重量: 7050 g) 為商品項目的相對應商品 SUPERCRAFT 的长柄大槌 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 (EH 3366.)
把手
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。