SUPERCRAFT 的长柄大槌
具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 

EH 3366.

SUPERCRAFT八角锤的管状头部充满了钢丸。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。而且,与普通钢槌相比,SUPERCRAFT八角锤可以大大提高安全性,减少接头应力并降低噪音。

刀片具有出色的冲击质量,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它们具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。

符合人体工程学的形状,上光漆和超稳定的胡桃木手柄非常坚固,具有减振效果。手柄保护套充当过击保护器。铝制楔子和安全销确保了牢固的手柄-头部连接。耐磨粉末涂层可防止腐蚀。手柄和插入件是可更换的。此版本提供三种尺寸:总重量为4,410g的D80mm,总重量为7,050g的D100mm和总重量为9,300g的D100mm。

產品特點:

  • 非反彈,獲得更強大的敲擊力。
  • 接頭處的聲音衰減且柔和。
  • 特殊尼龍製成的插入件具有最大的強度。
  • 減震,符合人體工程學的形狀,非常穩定且上光的山核桃木手柄。
  • 手柄保護套充當過擊保護器。
  • 手柄和插入件可更換。
  • 提供D80mm(總重量4,410g),D100mm(總重量7,050g)和D100mm(總重量9,300g)。

应用区域

厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 混凝土模板, 鹰架结构, 帐篷结构, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 整平作业, 安装作业, 更换被刺破的轮胎

您的选择导致 3 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
品项品号.:
3366.081
SUPERCRAFT 大槌
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • 长 x 宽 x 高: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • 重量: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
7050 g
品项品号.:
3366.107
SUPERCRAFT 大槌
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 长 x 宽 x 高: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • 重量: 7050 g
  • GTIN: 4030618301868
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
9300 g
品项品号.:
3366.110
SUPERCRAFT 大槌
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 长 x 宽 x 高: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • 重量: 9300 g
  • GTIN: 4030618303879
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3366. SUPERCRAFT 的长柄大槌 – 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
SUPERCRAFT soft-face mallets
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材