林业雪橇的管状头部充满了钢丸。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。而且,与普通的钢锤相比,林业爬犁可以大大降低接头的应变并降低噪声。可更换的插入件由特殊的尼龙制成,非常耐用,隔音,防碎裂,并适用于极高的冲击力。它们也很平整,可以轻柔地驱动木桩而不损坏它们。机器人焊接的锤头具有内置的手柄保护套。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。该产品提供三种版本:头部直径D80mm,D100mm和D100mm,总重量分别为3,600g,5,000g和6,500g。
注意:不适合在工业生产或其他敏感环境中使用!在钢丸和刀片之间没有冲击板!
產品特點:
木桩的冲击
ATTENTION: Steel shot is not sealed in housing and could escape if inserts are removed. Do not use in sensitive environments / industry!
這項商品 3366.0S6 - Forestry sledge 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 / (Ø: 100 mm, 重量: 6500 g) 為商品項目的相對應商品 林業雪橇 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 (EH 3366.)
把手
入子
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。