林業雪橇
具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 

EH 3366.

林业雪橇的管状头部充满了钢丸。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。而且,与普通的钢锤相比,林业爬犁可以大大降低接头的应变并降低噪声。可更换的插入件由特殊的尼龙制成,非常耐用,隔音,防碎裂,并适用于极高的冲击力。它们也很平整,可以轻柔地驱动木桩而不损坏它们。机器人焊接的锤头具有内置的手柄保护套。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。该产品提供三种版本:头部直径D80mm,D100mm和D100mm,总重量分别为3,600g,5,000g和6,500g。

注意:不适合在工业生产或其他敏感环境中使用!在钢丸和刀片之间没有冲击板!

產品特點:

  • 不可反彈的林業雪橇可提供更強力的打擊,並減輕關節的壓力並降低噪音。
  • 特殊尼龍製成的非常耐用,可更換,防碎裂的扁平刀片。
  • 機器人焊接的鎚頭和手柄保護套。
  • 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
  • 提供D80mm(總重量3,600),D100mm(總重量5,000g)和D100mm(總重量6,500g)。

应用区域

木桩的冲击

 

ATTENTION: Steel shot is not sealed in housing and could escape if inserts are removed. Do not use in sensitive environments / industry!

您的选择导致 3 打击

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

More details

品项品号.
价格 [€]
可用
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
3600 g
品项品号.:
3366.0S3
Forestry sledge
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • 长 x 宽 x 高: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • 重量: 3600 g
  • GTIN: 4030618304302
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
210 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5000 g
品项品号.:
3366.0S5
Forestry sledge
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 210 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 长 x 宽 x 高: 1000 mm x 210 mm x 100 mm
  • 重量: 5000 g
  • GTIN: 4030618304319
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
6500 g
品项品号.:
3366.0S6
Forestry sledge
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • 长 x 宽 x 高: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • 重量: 6500 g
  • GTIN: 4030618303893
show article view

材质 

把手

  • 胡桃木 

入子

  • 尼龙,白色 
  • 平的
  • 中高硬度锤击
  • 非常耐磨  
  • 无碎屑 (即使温度低于0)  
  • 噪声抑制  
  • 非常大的冲击   
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 3366. 林業雪橇 – 具有减震,符合人体工程学和清漆的山核桃手柄 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
DOC0017863__88183.pdf
分类:
操作说明书 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Application overview hand tools
分类:
讯息素材