Spann­prat­zen

EH 23370.

Spannpratzen sind als Präzisionsspannelement bei konventionellen Vorrichtungen einsetzbar. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Aufnahmebohrung eingebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen.

Bei der Ausführung mit geschliffener Abstützfläche (Bild 1) kann zur Aufnahme der Gegenkraft am gerundeten Pratzenteil (Radius 22) eine Stütze angesetzt werden. Sie kann flach, halbrund oder prismenförmig sein.

Bei der Ausführung mit Positionierbuche (Bild 2) ist eine Stütze zur Aufnahme der Gegenkraft nicht nötig. Als Führung für die Spannpratze dient die Positionierbuchse, die in die Vorrichtung eingebracht werden muss. Diese Buchse ist im Lieferumfang enthalten und kann auch als Zubehör zusätzlich separat bestellt werden.

Gespannt wird über eine beiliegende Sechskantschraube DIN 933 (ISO 4017).

Ihre Auswahl ergab 11 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Hub [mm]
Spann­kraft [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit geschliffener Abstützfläche
Bild:
1
h1 [mm]:
0 – 11 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
31 mm
Hub [mm]:
11 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23370.0031
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit geschliffener Abstützfläche – Bild 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 11 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 31 mm
  • h3: 54 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 85 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Hub: 11 mm
  • SW: 18 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 28 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M12
  • Aufnahmebohrung L1: 49 mm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Gewicht: 523 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit geschliffener Abstützfläche
Bild:
1
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
53 mm
Hub [mm]:
25 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23370.0053
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit geschliffener Abstützfläche – Bild 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 53 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Hub: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 28 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M12
  • Aufnahmebohrung L1: 51 mm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Gewicht: 614 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit geschliffener Abstützfläche
Bild:
1
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
83 mm
Hub [mm]:
21 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23370.0083
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit geschliffener Abstützfläche – Bild 1
  • d1 f7: 28 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • h2: 83 mm
  • h3: 106 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • r ±0,02: 22 mm
  • Hub: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 28 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M12
  • Aufnahmebohrung L1: 64 mm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Gewicht: 770 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit Positionierbuchse
Bild:
2
h1 [mm]:
0 – 5 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
31 mm
Hub [mm]:
5 mm
Spann­kraft [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23370.0118
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit Positionierbuchse – Bild 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 0 mm – 5 mm
  • b1: 2 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 31 mm
  • h3: 18 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 16 mm
  • Hub: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 26 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M6
  • Aufnahmebohrung L1: 19 mm
  • Spannkraft: 2,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit Positionierbuchse
Bild:
2
h1 [mm]:
3 – 8 mm
d2 [mm]:
M6
h2 [mm]:
37 mm
Hub [mm]:
5 mm
Spann­kraft [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23370.0124
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit Positionierbuchse – Bild 2
  • d1 f7: 16 mm
  • h1: 3 mm – 8 mm
  • b1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: M6
  • d4 n6: 26 mm
  • h2: 37 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 7 mm
  • l1: 37 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 60 mm
  • l5: 16 mm
  • Hub: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 26 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M6
  • Aufnahmebohrung L1: 22 mm
  • Spannkraft: 2,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit Positionierbuchse
Bild:
2
h1 [mm]:
0 – 8 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
40 mm
Hub [mm]:
8 mm
Spann­kraft [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23370.0128
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit Positionierbuchse – Bild 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 0 mm – 8 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 20 mm
  • Hub: 8 mm
  • SW: 13 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M8
  • Aufnahmebohrung L1: 25 mm
  • Spannkraft: 5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 218 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit Positionierbuchse
Bild:
2
h1 [mm]:
6 – 15 mm
d2 [mm]:
M8
h2 [mm]:
51 mm
Hub [mm]:
9 mm
Spann­kraft [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23370.0135
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit Positionierbuchse – Bild 2
  • d1 f7: 20 mm
  • h1: 6 mm – 15 mm
  • b1: 26 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • d4 n6: 30 mm
  • h2: 51 mm
  • h3: 35 mm
  • h4: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 75 mm
  • l5: 20 mm
  • Hub: 9 mm
  • SW: 13 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 30 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M8
  • Aufnahmebohrung L1: 30 mm
  • Spannkraft: 5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 243 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit Positionierbuchse
Bild:
2
h1 [mm]:
0 – 15 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
60 mm
Hub [mm]:
15 mm
Spann­kraft [kN]:
7,5 kN
Artikel-Nr.:
23370.0140
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit Positionierbuchse – Bild 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 0 mm – 15 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 90 mm
  • l5: 36 mm
  • Hub: 15 mm
  • SW: 16 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 35 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M10
  • Aufnahmebohrung L1: 41 mm
  • Spannkraft: 7,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 483 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit Positionierbuchse
Bild:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
Hub [mm]:
10 mm
Spann­kraft [kN]:
7,5 kN
Artikel-Nr.:
23370.0145
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit Positionierbuchse – Bild 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • Hub: 10 mm
  • SW: 16 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 35 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M10
  • Aufnahmebohrung L1: 49 mm
  • Spannkraft: 7,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 552 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit Positionierbuchse
Bild:
2
h1 [mm]:
0 – 25 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
73 mm
Hub [mm]:
25 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23370.0150
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit Positionierbuchse – Bild 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 0 mm – 25 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 73 mm
  • h3: 50 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 120 mm
  • l5: 45 mm
  • Hub: 25 mm
  • SW: 18 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 42 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M12
  • Aufnahmebohrung L1: 51 mm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Gewicht: 859 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen
Aus­füh­rung:
mit Positionierbuchse
Bild:
2
h1 [mm]:
20 – 41 mm
d2 [mm]:
M12
h2 [mm]:
106 mm
Hub [mm]:
21 mm
Spann­kraft [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
23370.0183
CAD
Dokumente
Spannpratzen
  • mit Positionierbuchse – Bild 2
  • d1 f7: 30 mm
  • h1: 20 mm – 41 mm
  • b1: 40,3 mm
  • d2: M12
  • d3: M12
  • d4 n6: 42 mm
  • h2: 106 mm
  • h3: 83 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 55 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • Hub: 21 mm
  • SW: 18 mm
  • Aufnahmebohrung D1 H7: 42 mm
  • Aufnahmebohrung D2: M12
  • Aufnahmebohrung L1: 64 mm
  • Spannkraft: 10 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 30 Nm
  • Gewicht: 1034 g
zur Artikelansicht
Spannpratzen

Werkstoff

Grundkörper

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Scheibe

  • Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet, phosphatiert

Feder

  • Federstahldraht

Spannschraube

  • Vergütungsstahl

Buchse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Hinweise

Anzugsdrehmomente sind abhängig von der jeweiligen Einbausituation.

Verweise

Die Spannhöhe kann durch Spanneinsätze, z.B. EH 22730., verringert werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23370. Spannpratzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Aufsitzspanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.