球面華司 / 圓錐型座 DIN 6319

EH 23050.

球形墊圈/錐形座在螺栓連接中用作墊圈使用,以補償不平行的表面。

您的選擇導致 8 打擊

版本
d1 H13 [mm]
雙頭螺栓用 d6 [mm]
螺絲用 d6 [mm]
靜態荷重能力 max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C,
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
8 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
17 kN
品項品號:
23050.0008
電腦輔助設計
文件
球面華司 / 圓錐型座
  • 球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C, – 相片 1
  • 系統: V40
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 圓錐形座型式D: ~ 5,6 mm
  • h4 圓錐形座型式G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 8 mm
  • 螺絲用 d6: M8
  • 靜態荷重能力 max.: 17 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 25 Nm
  • 重量: 2,8 g
show article view
球面華司 / 圓錐型座
版本:
球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C,
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
10 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [kN]:
26 kN
品項品號:
23050.0010
電腦輔助設計
文件
球面華司 / 圓錐型座
  • 球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C, – 相片 1
  • 系統: V70
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 圓錐形座型式D: ~ 6,5 mm
  • h4 圓錐形座型式G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 10 mm
  • 螺絲用 d6: M10
  • 靜態荷重能力 max.: 26 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 46 Nm
  • 重量: 5,1 g
show article view
球面華司 / 圓錐型座
版本:
球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C,
d1 H13 [mm]:
13 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
12 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M12
靜態荷重能力 max. [kN]:
38 kN
品項品號:
23050.0012
電腦輔助設計
文件
球面華司 / 圓錐型座
  • 球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C, – 相片 1
  • 系統: V70/L12
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 圓錐形座型式D: ~ 8 mm
  • h4 圓錐形座型式G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 12 mm
  • 螺絲用 d6: M12
  • 靜態荷重能力 max.: 38 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 82 Nm
  • 重量: 8 g
show article view
球面華司 / 圓錐型座
版本:
球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C,
d1 H13 [mm]:
17 mm
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
16 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M16
靜態荷重能力 max. [kN]:
73 kN
品項品號:
23050.0016
電腦輔助設計
文件
球面華司 / 圓錐型座
  • 球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽 鋼,型式C, – 相片 1
  • 系統: V70/L16
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 圓錐形座型式D: ~  9,6 mm
  • h4 圓錐形座型式G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 16 mm
  • 螺絲用 d6: M16
  • 靜態荷重能力 max.: 73 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 206 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
球面華司 / 圓錐型座
版本:
錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G
d1 H13 [mm]:
-
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
8 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M8
靜態荷重能力 max. [kN]:
17 kN
品項品號:
23050.0208
電腦輔助設計
文件
球面華司 / 圓錐型座
  • 錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G – 相片 3
  • 系統: V40
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 8 mm
  • 螺絲用 d6: M8
  • 靜態荷重能力 max.: 17 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 25 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
球面華司 / 圓錐型座
版本:
錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G
d1 H13 [mm]:
-
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
10 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M10
靜態荷重能力 max. [kN]:
26 kN
品項品號:
23050.0210
電腦輔助設計
文件
球面華司 / 圓錐型座
  • 錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G – 相片 3
  • 系統: V70
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 30 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 5 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 10 mm
  • 螺絲用 d6: M10
  • 靜態荷重能力 max.: 26 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 46 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
球面華司 / 圓錐型座
版本:
錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G
d1 H13 [mm]:
-
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
12 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M12
靜態荷重能力 max. [kN]:
38 kN
品項品號:
23050.0212
電腦輔助設計
文件
球面華司 / 圓錐型座
  • 錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G – 相片 3
  • 系統: V70/L12
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 12 mm
  • 螺絲用 d6: M12
  • 靜態荷重能力 max.: 38 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 82 Nm
  • 重量: 39 g
show article view
球面華司 / 圓錐型座
版本:
錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G
d1 H13 [mm]:
-
雙頭螺栓用 d6 [mm]:
16 mm
螺絲用 d6 [mm]:
M16
靜態荷重能力 max. [kN]:
73 kN
品項品號:
23050.0216
電腦輔助設計
文件
球面華司 / 圓錐型座
  • 錐形座 熱 處理 不鏽鋼 型式G – 相片 3
  • 系統: V70/L16
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • 雙頭螺栓用 d6: 16 mm
  • 螺絲用 d6: M16
  • 靜態荷重能力 max.: 73 kN
  • 扭力 螺絲 連接1) max.: 206 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
球面華司 / 圓錐型座

材質

球面華司

  • 表面硬化鋼, 表面硬化, 磷酸鹽處理 

錐形座

  • 熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳

組裝

型式D的錐形座僅適用於平坦、封閉式的環狀區域。

對於延長孔則僅適用型式 G。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23050. 球面華司 / 圓錐型座 – DIN 6319
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
弓箭夾持領域的多樣性 
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息