高度調整缸可以用於增加下推夾具 (EH 23310) 的夾合高度。它也可被用於座銷 (EH 22680.),銷 (EH 22690.) 和自校襯墊 (EH 22730. - EH 22741.) 的組合。
本产品 23310.0160 - 高度調整圓柱 / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 35 mm, d2: M12) 是该产品组的一个变型 高度調整圓柱 (EH 23310.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.