23310.0125 - 高度調整圓柱

高度調整缸可以用於增加下推夾具 (EH 23310) 的夾合高度。它也可被用於座銷 (EH 22680.),銷 (EH 22690.) 和自校襯墊 (EH 22730. - EH 22741.) 的組合。 

本产品 23310.0125 - 高度調整圓柱 / (d1 -0,1: 25 mm, l1 ±0,01: 20 mm, d2: M8) 是该产品组的一个变型 高度調整圓柱 (EH 23310.)

相片
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
相片:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
品項品號:
23310.0125
文件
高度調整圓柱
  • 相片 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • WS: 22 mm
  • 重量: 75 g
高度調整圓柱

材質

  • 鋼,表面硬化,染黑,研磨
標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23310.0125
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Down-Thrust Clamps
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。