23030.0364 - T螺栓
DIN 787

T形螺栓在結合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 墊圈(EH 2306)後,即成為完整的固夾螺栓組件。

這些 T 型螺栓的特點是滾壓螺紋。

本产品 23030.0364 - T螺栓 DIN 787 / 品質  8.8 (T槽: 36 mm, d: M30, l: 500 mm) 是该产品组的一个变型 T螺栓 DIN 787 (EH 23030.)

版本
T槽 [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
版本:
品質  8.8
T槽 [mm]:
36 mm
d [mm]:
M30
l [mm]:
500 mm
e [mm]:
54 mm
k [mm]:
22 mm
品項品號:
23030.0364
文件
T螺栓
  • 品質  8.8
  • T槽: 36 mm
  • d: M30
  • l: 500 mm
  • a: 35,5 mm
  • b: 300 mm
  • e: 54 mm
  • k: 22 mm
  • 重量: 4825 g
T螺栓

材質

  • 熱處理鋼,黑色,鍛造,T型槽銑指導研磨

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 23030.0364
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。