T形螺栓在結合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 墊圈(EH 2306)後,即成為完整的固夾螺栓組件。
這些 T 型螺栓的特點是滾壓螺紋。
本产品 23030.0283 - T螺栓 DIN 787 / 品質 8.8 (T槽: 28 mm, d: M24, l: 250 mm) 是该产品组的一个变型 T螺栓 DIN 787 (EH 23030.)
特殊的樣式歡迎洽詢。
有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.