這些用於定位夾緊銷的定位襯套安裝在對應件中。
本产品 23111.0884 - 定位襯套 用於定位夾持銷,使用螺絲接合 / (d1 F6: 20 mm) 是该产品组的一个变型 定位襯套 用於定位夾持銷,使用螺絲接合 (EH 23111.)
螺絲鎖附定位襯套用於定位夾緊銷鎖附到機台或在基板。
提供安裝螺絲。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.