定位襯套 用於定位夾持銷,使用螺絲接合 

EH 23111.

這些用於定位夾緊銷的定位襯套安裝在對應件中。

您的選擇導致 8 打擊

材質
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
材質:
表面硬化鋼, 表面硬化, 染黑
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
品項品號:
23111.0782
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 滲碳鋼
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • 定位孔 D2 H7: 37 mm
  • 定位孔 D5: M4
  • 定位孔 D8 +1: 20 mm
  • 定位孔 D9: 38,5 mm
  • 定位孔 T1 ±0,02: 11,91 mm
  • 定位孔 T2: 22 mm
  • 定位孔 T3: 12 mm
  • 重量: 73 g
show article view
定位襯套
材質:
表面硬化鋼, 表面硬化, 染黑
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
品項品號:
23111.0784
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 滲碳鋼
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • 定位孔 D2 H7: 45 mm
  • 定位孔 D5: M5
  • 定位孔 D8 +1: 25 mm
  • 定位孔 D9: 46,5 mm
  • 定位孔 T1 ±0,02: 16,21 mm
  • 定位孔 T2: 22 mm
  • 定位孔 T3: 12 mm
  • 重量: 132 g
show article view
定位襯套
材質:
表面硬化鋼, 表面硬化, 染黑
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
品項品號:
23111.0786
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 滲碳鋼
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • 定位孔 D2 H7: 55 mm
  • 定位孔 D5: M6
  • 定位孔 D8 +1: 31 mm
  • 定位孔 D9: 56,5 mm
  • 定位孔 T1 ±0,02: 20,32 mm
  • 定位孔 T2: 28 mm
  • 定位孔 T3: 14 mm
  • 重量: 264 g
show article view
定位襯套
材質:
表面硬化鋼, 表面硬化, 染黑
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
品項品號:
23111.0788
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 滲碳鋼
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • 定位孔 D2 H7: 60 mm
  • 定位孔 D5: M6
  • 定位孔 D8 +1: 37 mm
  • 定位孔 D9: 61,5 mm
  • 定位孔 T1 ±0,02: 22,15 mm
  • 定位孔 T2: 28 mm
  • 定位孔 T3: 14 mm
  • 重量: 318 g
show article view
定位襯套
材質:
不銹鋼1.4112,硬化
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
品項品號:
23111.0882
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: ~ 7 mm
  • 定位孔 D2 H7: 37 mm
  • 定位孔 D5: M4
  • 定位孔 D8 +1: 20 mm
  • 定位孔 D9: 38,5 mm
  • 定位孔 T1 ±0,02: 11,91 mm
  • 定位孔 T2: 22 mm
  • 定位孔 T3: 12 mm
  • 重量: 73 g
show article view
定位襯套
材質:
不銹鋼1.4112,硬化
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
品項品號:
23111.0884
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: ~ 10 mm
  • 定位孔 D2 H7: 45 mm
  • 定位孔 D5: M5
  • 定位孔 D8 +1: 25 mm
  • 定位孔 D9: 46,5 mm
  • 定位孔 T1 ±0,02: 16,21 mm
  • 定位孔 T2: 22 mm
  • 定位孔 T3: 12 mm
  • 重量: 132 g
show article view
定位襯套
材質:
不銹鋼1.4112,硬化
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
品項品號:
23111.0886
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • 定位孔 D2 H7: 55 mm
  • 定位孔 D5: M6
  • 定位孔 D8 +1: 31 mm
  • 定位孔 D9: 56,5 mm
  • 定位孔 T1 ±0,02: 20,32 mm
  • 定位孔 T2: 28 mm
  • 定位孔 T3: 14 mm
  • 重量: 264 g
show article view
定位襯套
材質:
不銹鋼1.4112,硬化
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
品項品號:
23111.0888
電腦輔助設計
文件
定位襯套
  • 不銹鋼  
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: ~ 15 mm
  • 定位孔 D2 H7: 60 mm
  • 定位孔 D5: M6
  • 定位孔 D8 +1: 37 mm
  • 定位孔 D9: 61,5 mm
  • 定位孔 T1 ±0,02: 22,15 mm
  • 定位孔 T2: 28 mm
  • 定位孔 T3: 14 mm
  • 重量: 318 g
show article view
定位襯套

材質

  • 表面硬化鋼, 表面硬化, 染黑
  • 不銹鋼1.4112,硬化

組裝

螺絲鎖附定位襯套用於定位夾緊銷鎖附到機台或在基板。

提供安裝螺絲。

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 23111. 定位襯套 – 用於定位夾持銷,使用螺絲接合 
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
簡短說明手冊定位夾緊銷 (EH 23111。)
分類:
操作說明書
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Positioning Clamping Pins
分類:
產品描述
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。