這些用於定位夾緊銷的定位襯套安裝在對應件中。
本产品 23111.0784 - 定位襯套 用於定位夾持銷,使用螺絲接合 / (d1 F6: 20 mm) 是该产品组的一个变型 定位襯套 用於定位夾持銷,使用螺絲接合 (EH 23111.)
螺絲鎖附定位襯套用於定位夾緊銷鎖附到機台或在基板。
提供安裝螺絲。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers