定位珠螺絲 無頭,圓球

EH 22720.

熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。

球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。

您的選擇導致 161 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0301
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 7,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0302
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0303
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 12 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0304
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 16 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0306
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 23 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3 kN
品項品號:
22720.0308
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • 球直徑: 8,5 mm
  • WS: 6 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 30 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,3 kN
品項品號:
22720.0342
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,3 kN
品項品號:
22720.0343
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,3 kN
品項品號:
22720.0344
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,3 kN
品項品號:
22720.0345
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,3 kN
品項品號:
22720.0346
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • WS: 2 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,3 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0352
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 0,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0353
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0354
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0355
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0356
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,5 kN
品項品號:
22720.0358
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0362
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0363
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0364
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 2,1 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0365
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 2,8 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
0,9 kN
品項品號:
22720.0366
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • WS: 3 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 0,9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0381
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠 得林塑膠, (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
1,5 kN
品項品號:
22720.0382
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • 球直徑: 5,5 mm
  • WS: 4 mm
  • 靜態荷重能力1) max.: 1,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 80 °C
  • 操作溫度範圍 min: -30 °C
  • 重量: 2,3 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化
  • 得林白塑膠 (POM)

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭,圓球
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息