定位珠螺絲 無頭,球端和梅花槽

EH 22720.

球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。

梅花起子可提供理想的附載傳輸。其驅動力並非經由邊緣傳輸 (帶有內六角),而是經由表面傳輸。由於理想的負載傳輸,工具的磨耗將會減少。工具壽命會增加。 

您的選擇導致 12 打擊

版本
材質
d1 [mm]
l1 [mm]
靜態荷重能力1) max. [kN]

More details

品項品號
電腦輔助設計 / 文件
價格 [€]
可用
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.1042
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • 六葉槽: 8
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.1044
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • 六葉槽: 8
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.1052
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • 六葉槽: 10
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.1054
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • 六葉槽: 10
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.1062
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • 六葉槽: 15
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.1064
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 熱處理鋼
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • 六葉槽: 15
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.2042
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • 六葉槽: 8
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
3,5 kN
品項品號:
22720.2044
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • 球直徑: 2,5 mm
  • 六葉槽: 8
  • 靜態荷重能力1) max.: 3,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,6 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.2052
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • 六葉槽: 10
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 0,7 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
4,5 kN
品項品號:
22720.2054
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • 球直徑: 3 mm
  • 六葉槽: 10
  • 靜態荷重能力1) max.: 4,5 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,2 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.2062
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • 六葉槽: 15
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 1,4 g
show article view
定位珠螺絲
版本:
圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1)
材質:
不繡鋼 1.4305 
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
靜態荷重能力1) max. [kN]:
9 kN
品項品號:
22720.2064
電腦輔助設計
文件
定位珠螺絲
  • 圓珠子, 鋼或 不鏽鋼 鋼 (相片1), 不銹鋼  
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • 球直徑: 4 mm
  • 六葉槽: 15
  • 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 重量: 2,5 g
show article view
定位珠螺絲

材質

珠子

  • 軸承鋼,硬化
  • 不鏽鋼,硬化

螺絲

  • 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
  • 不繡鋼 1.4305 

注意事項

珠子無防止旋轉功能。

特殊的樣式歡迎洽詢。 

參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 EH 22720. 定位珠螺絲 – 無頭,球端和梅花槽
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball-ended Thrust Screws
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息