熱塑性塑料球球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。
球頭推力螺釘還可用於定位和夾緊、緊固或支撐非平行表面。
本产品 22720.0365 - 定位珠螺絲 無頭,圓球 / 圓珠 得林塑膠, (相片1) (d1: M6, l1: 20,8 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭,圓球 (EH 22720.)
珠子
螺絲
珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。