材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
- 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
- d1: M24
- l2: 50 mm
- d3: 15,8 mm
- 球直徑: 18 mm
- WS: 12 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
- 重量: 125 g
show article view
材質:
鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
靜態荷重能力1) max. [kN]:
80 kN
- 平面球,軸承表面帶肋, 熱處理鋼
- d1: M24
- l2: 80 mm
- d3: 15,8 mm
- 球直徑: 18 mm
- WS: 12 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 80 kN
- 重量: 215 g
show article view
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M6
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- 球直徑: 4 mm
- WS: 3 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 6 kN
- 重量: 1,6 g
show article view
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M6
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- 球直徑: 4 mm
- WS: 3 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 6 kN
- 重量: 2,3 g
show article view
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M6
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- 球直徑: 4 mm
- WS: 3 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 6 kN
- 重量: 3 g
show article view
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M6
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- 球直徑: 4 mm
- WS: 3 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 6 kN
- 重量: 3,8 g
show article view
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 4 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 3,9 g
show article view
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 4 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 5,1 g
show article view
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 4 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 6,6 g
show article view
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- 球直徑: 5,5 mm
- WS: 4 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 9 kN
- 重量: 8,3 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- 球直徑: 7 mm
- WS: 5 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
- 重量: 7,7 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- 球直徑: 7 mm
- WS: 5 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
- 重量: 10 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- 球直徑: 7 mm
- WS: 5 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
- 重量: 15 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
12 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- 球直徑: 7 mm
- WS: 5 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 12 kN
- 重量: 17 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- 球直徑: 8,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
- 重量: 11 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- 球直徑: 8,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
- 重量: 18 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- 球直徑: 8,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
- 重量: 25 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
18 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- 球直徑: 8,5 mm
- WS: 6 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 18 kN
- 重量: 32 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- 球直徑: 12 mm
- WS: 8 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
- 重量: 22 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- 球直徑: 12 mm
- WS: 8 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
- 重量: 28 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- 球直徑: 12 mm
- WS: 8 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
- 重量: 38 g
show article view
靜態荷重能力1) max. [kN]:
36 kN
- 平面球,軸承面平整, 不銹鋼
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- 球直徑: 12 mm
- WS: 8 mm
- 靜態荷重能力1) max.: 36 kN
- 重量: 60 g
show article view
材質
珠子
螺絲
- 鋼,熱處理,1200 ±100 N/mm2
- 不繡鋼 1.4305
注意事項
珠子有防止旋轉保護
特殊的樣式歡迎洽詢。
參考
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
規格表 EH 22700. 定位珠螺絲 – 無頭, 球防止迴轉
Thrust Screws / Ball-Ended Thrust Screws
Flyer Ball-ended Thrust Screws
請選擇一個變體(訂單表選項卡中的產品編號)以獲取完整和詳細的合規信息