球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。
本产品 22700.0815 - 定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉 / 平面球,軸承面平整 (d1: M8, l2: 25 mm) 是该产品组的一个变型 定位珠螺絲 無頭, 球防止迴轉 (EH 22700.)
珠子
螺絲
珠子有防止旋轉保護
特殊的樣式歡迎洽詢。
螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.