應用於夾治具中預加工工件的定位控制。
精度在 0.015 - 0.075 mm 之間,視工件表面而定。
透過壓縮空氣反流以進行接觸控制,並在監測元件上顯示。
本产品 22800.0100 - 定位感應器 氣動的 / 底部連接 (d1: 16 mm, h1 h9: 5 mm) 是该产品组的一个变型 定位感應器 氣動的 (EH 22800.)
承座銷
膠封
螺絲
插入式凸管
其它資料歡迎洽詢。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。