球形端圓柱梢可有助於工件的插入及避免固夾位置傾斜。
本产品 22630.0676 - 定位梢 有球形端 / 平的球端面, 非階梯狀 (d1 g6: 16 mm, d2 n6: 16 mm) 是该产品组的一个变型 定位梢 有球形端 (EH 22630.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月27 日的 SVHC 清單.
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers