22400.1261 - 繩索

繩索固定於定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380., EH 22360., EH 22400. 避免可能的鬆脫.

本产品 22400.1261 - 繩索 / 不銹鋼,有夾子和孔眼 (l: 150 mm) 是该产品组的一个变型 保持纜 (EH 22400.)

材質
版本
相片
披覆 
l [mm]
l2 max. [mm]
品項品號
文件
價格 [€]
可用
材質:
不銹鋼  
版本:
帶固定夾和孔眼 
相片:
5
披覆 :
無塗裝 
l [mm]:
150 mm
l2 max. [mm]:
-
品項品號:
22400.1261 2)
文件
繩索
  • 不銹鋼,有夾子和孔眼 – 相片 5, 無塗裝 
  • l: 150 mm
  • 操作溫度範圍 max.: 250 °C
  • 適合的: 20 mm/25 mm
  • 重量: 11 g
繩索

材質

環 

  • 不銹鋼  

繩索

  • 不銹鋼  

表面塗層繩索

  • 無塗裝 

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 

模型圖片3和圖片4 符合 MIL-DTL-83420。 

組裝

用軟面錘將支撐夾 (圖5/6) 固定到球鎖定銷上。用螺絲起子可將其翹起拆裝。 

塑膠版本(圖片7):  固定之後切斷面沒有毛邊.

螺旋狀設計(圖片8)具有非常高效率的工作長度.

標題
分類
類型
直接下載
下載籃
規格表 22400.1261
分類:
規格表
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - INCH
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins - Special parts
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Ball Lock Pins
分類:
文件
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
Flyer Ball Lock Pins
分類:
訊息素材
類型:
PDF
直接下載:
下載籃:
下載籃
更多檔案格式

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

 

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

 

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。