繩索固定於定位扣件 EH 22340., EH 22350., EH 22370. and EH 22380., EH 22360., EH 22400. 避免可能的鬆脫.
本产品 22400.1213 - 繩索 / 不銹鋼,帶夾持夾和固定環 (l: 300 mm) 是该产品组的一个变型 保持纜 (EH 22400.)
附加環
繩索
表面塗層繩索
特殊的樣式歡迎洽詢。
模型圖片3和圖片4 符合 MIL-DTL-83420。
用軟面錘將支撐夾 (圖5/6) 固定到球鎖定銷上。用螺絲起子可將其翹起拆裝。
塑膠版本(圖片7): 固定之後切斷面沒有毛邊.
螺旋狀設計(圖片8)具有非常高效率的工作長度.
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.