快速和容易使用的重荷重起重零件,具有可移動鉤環和鎖定螺栓,防止意外的解鎖。特殊起重設備如帶環螺栓的螺紋,將不再被工件需要。
所有版本都是抗腐蝕的。
本产品 22350.0602 - 提升銷 自行鎖固 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 15 mm) 是该产品组的一个变型 頂上梢 自行鎖固 (EH 22350.)
梢子零件
按鈕
鉤環
彈簧
簡單的 H11 鑽孔就足夠了。
1. 按下按鈕並按住 2. 插入升降銷 3. 鬆開按鈕(按鈕必須回到原來的位置)
1. 按下按鈕並按住。 2. 拆下吊銷。 3. 鬆開按鈕。
每個超模針包含內有符合歐規的指示手冊。
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers