這些手掌握把是根據 DIN 6335 製造的。
本产品 24630.0363 - 星形把手 DIN 6335 輕合金 / 有母牙 螺紋,鑽孔, 型式 D (d1: 63 mm) 是该产品组的一个变型 星形把手 DIN 6335 輕合金 (EH 24630.)
把手
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日
接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質,例如鉭、錫、金或鎢。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers