22690.0243 - Supporti fissi

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

Questo articolo 22690.0243 - Supporti fissi / Con gambo filettato e piano zigrinato (h ±0,1: 20 mm, d1: M16) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti fissi (EH 22690.)

Ver­sio­ne
Fig.
h [mm]
d1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con gambo filettato e piano zigrinato
Fig.:
3
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
22690.0243
Documenti
Supporti fissi
  • Con gambo filettato e piano zigrinato – Fig. 3
  • Sistema: L16
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • d3: 30 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Coppia di serraggio max.: 140 Nm
  • Peso: 136 g
Supporti fissi

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22690.0243
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.