Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 32 risultati
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta normale
d1 : M24
d2 : 13 mm
l: 48 mm
SW: 12 mm
Corsa s: 8 mm
Spinta1) F1 : ~ 72 N
Spinta1) F2 : ~ 155 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 104 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M6
d2 : 2,7 mm
l: 15 mm
SW: 3 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 25 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M8
d2 : 3,8 mm
l: 18 mm
SW: 4 mm
Corsa s: 2 mm
Spinta1) F1 : ~ 23 N
Spinta1) F2 : ~ 59 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 23 mm
SW: 5 mm
Corsa s: 2,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 20 N
Spinta1) F2 : ~ 54 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M12
d2 : 6,2 mm
l: 26 mm
SW: 6 mm
Corsa s: 3,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 38 N
Spinta1) F2 : ~ 96 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 33 mm
SW: 8 mm
Corsa s: 4,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 50 N
Spinta1) F2 : ~ 100 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M20
d2 : 10 mm
l: 43 mm
SW: 10 mm
Corsa s: 6,5 mm
Spinta1) F1 : ~ 52 N
Spinta1) F2 : ~ 133 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 68 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
Maggior dettagli
Acciaio inox, spinta maggiorata
d1 : M24
d2 : 13 mm
l: 48 mm
SW: 12 mm
Corsa s: 8 mm
Spinta1) F1 : ~ 91 N
Spinta1) F2 : ~ 223 N
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 108 g
per la dell'articolo
Materiale
Perno
Acciaio automatico temperato, brunito
Acciaio inox 1.4305, nitrurato
Corpo
Acciaio automatico, brunito
Acciaio inox 1.4305
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.
Riferimenti
Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -
Caratteristiche
Spinta normale: nessuna marcatura
Spinta maggiorata: due righe di marcatura
Scheda EH 22030. Posizionatori – con puntale e esagono incassato
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità