Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 20 risultati
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
22 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Resistenza al taglio, doppia: 22 kN
Forza di trazione max. a secco: 8 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
22 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Resistenza al taglio, doppia: 22 kN
Forza di trazione max. a secco: 8 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 17 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
22 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Resistenza al taglio, doppia: 22 kN
Forza di trazione max. a secco: 8 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 18 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
22 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Resistenza al taglio, doppia: 22 kN
Forza di trazione max. a secco: 8 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 19 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
22 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Resistenza al taglio, doppia: 22 kN
Forza di trazione max. a secco: 8 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 19 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
22 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Resistenza al taglio, doppia: 22 kN
Forza di trazione max. a secco: 8 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 24 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
40 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia: 40 kN
Forza di trazione max. a secco: 15 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 21 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
40 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia: 40 kN
Forza di trazione max. a secco: 15 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 23 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
40 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia: 40 kN
Forza di trazione max. a secco: 15 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
40 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia: 40 kN
Forza di trazione max. a secco: 15 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 27 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
40 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Resistenza al taglio, doppia: 40 kN
Forza di trazione max. a secco: 15 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 40 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
62 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia: 62 kN
Forza di trazione max. a secco: 30 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 30 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
62 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia: 62 kN
Forza di trazione max. a secco: 30 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 34 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
62 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia: 62 kN
Forza di trazione max. a secco: 30 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 37 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
62 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia: 62 kN
Forza di trazione max. a secco: 30 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 40 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
62 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Resistenza al taglio, doppia: 62 kN
Forza di trazione max. a secco: 30 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 52 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 12 mm
Resistenza al taglio, doppia: 90 kN
Forza di trazione max. a secco: 32 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 42 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 12 mm
Resistenza al taglio, doppia: 90 kN
Forza di trazione max. a secco: 32 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 51 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 12 mm
Resistenza al taglio, doppia: 90 kN
Forza di trazione max. a secco: 32 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 60 g
per la dell'articolo
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Resistenza al taglio, doppia [kN]:
90 kN
Maggior dettagli
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Foro di ricezione H11: 12 mm
Resistenza al taglio, doppia: 90 kN
Forza di trazione max. a secco: 32 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Impugnatura
Plastica PA 6, grigio scuro
Molla
Note
Attenzione: Le sfere non sono bloccate come avviene nei modelli EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. e EH 22380.
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.