Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 208 risultati
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 15 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 16 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 17 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 18 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 19 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 21 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 23 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
35 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Foro di ricezione H11: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 25 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 35 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 29 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 31 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 32 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 34 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 36 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 38 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 40 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 42 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 44 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 47 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 51 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 54 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 58 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
63 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 8 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 62 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 63 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
100 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 36 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Resistenza al taglio, doppia1) min. [kN]:
100 kN
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 14 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,1 mm
Foro di ricezione H11: 10 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 39 g
Resistenza al taglio, doppia1) min.: 100 kN
per la dell'articolo
Materiale
Gambo
Acciaio inox 1.4305
Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione
Molla
Note
Esecuzioni speciali a richiesta.
Caratteristiche
Versioni in acciaio inox 1.4542 con marcatura sotto le sfere.
Funzionamento
Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.
Scheda EH 22370. /EH 22380. Imbastitori – autobloccanti, esecuzione compatta
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Accessori
Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.
Altri prodotti
Imbastitori, autobloccanti, esecuzione compatta, in titanio
Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
Ritenute di sicurezza
Boccole di posizionamento, con collare, DIN 172 A
Boccole di posizionamento, liscie, DIN 179 A
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.